PPD
Unité de positionnement pneumatique
L'unité de positionnement pneumatique permet une flexibilité dans toutes les applications avec des pinces pneumatiques standard via IO-Link.
PPD 可对定位、抓取力和速度进行调节,使气动机械手更灵活。这些功能都归功于由机械手、传感器和定位装置组成的简易设置系统。采用预制式 PLC 功能块,调试也非常简单。对于任何需要灵活性的机械手应用而言,例如移动尺寸不同或是彼此相隔很近的工件,这款产品提供了理想解决方案。
您将获得
- Vrije positionering van een pneumatische grijper
maakt het mogelijk om de cyclustijd te optimaliseren of botsingen te vermijden door voorpositionering van de grijpervinger - Instelbaarheid van de grijpkracht door de uitgangsdruk aan te passen
voor het grijpen van werkstukken met verschillende gevoeligheden - Instelbaarheid van de snelheid van de grijpklauwen
voor werkstukvriendelijk grijpen door vermindering van de grijpimpuls - Gebruik van standaard pneumatische grijpers
maakt diverse toepassingen mogelijk door te kiezen uit het gehele productassortiment in de portfolio van pneumatische grijpers - Eenvoudige optimalisatie van bestaande productie-installaties
door achteraf de pneumatische positioneringseenheid PPD te monteren zonder het grijpersysteem te veranderen - Eenvoudige inbedrijfstelling en efficiënte werking
door IO-Link als communicatie-interface te gebruiken