EGU/EGK/EZU CNK-SG-KR-Gen2
Robot connection package
ID 1620284
Single gripper, Modbus RTU, Suitable for: KR Series, Edge Edition (Gen2)
Drawings
ロボット専用接続ケーブル
ロボット専用接続ケーブル
ここに示された図面は基本製品です。個別の製品バリエーションは、次の図面で補完されます。ここでは製品のカタログデータシートにも注意してください。
特定のロボット機種やコントローラへの電気的接続用ケーブルやケーブルキットです。メーカーにより、ツールフランジへの直接接続が可能な場合と、外部配線が必要な場合があります。メカニカルアダプターやソフトウェアモジュールと組み合わせることで、わずか数ステップでロボットでの試運転が可能です。外部配線用ケーブルは、ねじれに強い設計になっています。
ロボットの性能データを考慮する必要があります。SCHUNKは適切な張力緩和を用いることを推奨しています。