KSP-LH-Z plus 100-IN
带感应式卡爪监控的气动二爪虎钳
ID 405228
该产品即将停产,只在有限时间内供应。
可替代的升级版产品:
标准型气动夹具
停产信息:
停产信息:
- 销售结束日期: 2023-12-31
- 替换为: 1467559
- 大行程
- Z 型
- 感应式夹爪监控
- 尺寸: 100 x 100 x 69,2 mm
- 最大夹持力*: 8 kN
- 单指行程: 6 mm
- 最大卡爪高度: 150 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 最大工作压力: 9 bar
- 重量: 4 kg