arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
KSP3-IM

KSP3-IM

Pneumatické 2čelisťové silové svěráky s indukčním monitorováním čelistí
Pneumaticky aktivovaný 2čelisťový silový svěrák třetí generace s indukčním monitorováním polohy čelistí pro zvýšení bezpečnosti a automatizované aplikace.

利点と特長

  • 多種多様なバリエーションモデル
    したがって、空圧式クランピングブロックの最も豊富でかつ最もパワフルな標準範囲で、最高の柔軟性を確保します
  • スプリング力による外径クランプの力増幅
    重金属の切削作業のための把持力の増加、および保管中のスプリングテンションの維持
  • 誘導ジョーモニタリング
    バイスが開いているかクランプされているかがわかります
  • 最高の品質要求に応える高精度ウェッジフッククランピングブロック
    卓越した加工結果を実現
  • 理想的な外部輪郭を持つ正方形デザイン
    側面への最高のアクセス性で、2 回のセットアップでの 6 面加工に最適
  • ウェッジフック機構で高効率をサポート
    高い把持力でプロセス信頼性の高いクランプ
  • タング、溝、および精密セレーション式のベースジョーがデュアルインターフェースとして標準
    システムジョーの高い適応性
  • 非常に長いベースジョーガイドを使用するため最適なジョーサポート
    長い寿命と高い把持力を実現
  • すべての機能部品面を焼き入れ・研磨
    長寿命を実現

オプション、その他

  • 自動化された用途向けの誘導式ジョーモニタリングを備えた空圧作動式発電所。
    SCHUNK 社の TANDEM KSP3-IM は、誘導式ジョーモニタリング機能を備えた高性能な空圧式クランピングブロックです。KSP3-IM バイスには、標準の KSP3 バイスの機能に加えて、2 つの誘導近接スイッチが搭載されており、ベースジョーの位置をモニタリングすることができます。これは、このバイスは機械の制御システムに直接信号を送るような自動化プロセスに特に適しています。さらに、バイスにはセンサーケーブル用のカバープレートとシースが装備されており、繊細な部品を特別に保護しています。