arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°

ROTA NCA 280-86 Z220-SV60°

密封式 3 爪动力车床卡盘

ID 1320183

标准动力车床卡盘,带通孔

  • 销售结束日期: 2024-01-31
产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 密封的设计
  • 通孔: 86 mm
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 卡爪接口: 1,5 mm x 60° Nut 16H7
技术参数:
  • 单指行程: 5.3 mm
  • 活塞行程: 20 mm
  • 最大夹持力*: 140 kN
  • 最大启动力: 63 kN
  • 最大旋转速度: 4000 1/min
  • 重量: 42.7 kg
Spindeltyp ISO 702-4
Spindelgröße Nr. 8 (Z220)
Verzahnung 1.5 mm x 60°
Max. Drehzahl [1/min] 4000.0
Max. Spannkraft [kN] 140.0
Max. Betätigungskraft [kN] 63.0
Hub/Backe [mm] 5.3
Kolbenhub (H) [mm] 20.0
Trägheitsmoment [kgm²] 0.47
Eigenmasse [kg] 42.7