arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCS 210/3 Z170-KV

ROTA NCS 210/3 Z170-KV

3-Backen Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung

Ident.-Nr. 859020

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2023-12-31
Produktmerkmale:
  • 3-Backen-Hebelfutter
  • Hermetisch abgedichtet
  • Aktiver Niederzug der Grundbacken
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Backenschnittstelle: Kreuzversatz
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 6.9 mm
  • Kolbenhub: 25 mm
  • Niederzug: 0.3 mm
  • Max. Spannkraft: 60 kN
  • Max. Betätigungskraft: 32 kN
  • Max. Drehzahl: 4500 1/min
  • Gewicht: 28 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 6 (Z170)
细齿 十字槽
最大旋转速度 [1/min] 4500.0
最大夹持力* [kN] 60.0
最大启动力 [kN] 32.0
行程/卡爪 [mm] 6.9
卡爪下拉 [mm] 0.3
杆长度 [mm] 53.5
活塞行程(H) [mm] 25.0
重量 [kg] 28.0