arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Toolholder configuration

配置状态
Basic
Konfiguraci produktu provedete pomocí standardního programu.
Za volitelné doplňky/příslušenství může být účtován příplatek - na který lze uplatnit nárok na slevu.

Custom
Váš výběr vyžaduje vlastní implementaci (mimo standardní program).
Další poplatky/dodatečné náklady jsou účtovány zvlášť na a nelze na ně uplatnit slevu.
Cena na vyžádání - slevy jsou k dispozici pouze na základě množství (množstevní slevy) -
伸出长度 (L1) [mm]
Auskraglänge des Werkzeughalters aus der Maschinenspindel.


Das Maß kann bis zu einer vorgegebenen Grenze verlängert werden.

Hinweis:
Die Modifikation der Längen erfordert speziell angefertigte Produkte, was eine Steigerung der Produktionskosten zur Folge hat.
机身直径长度 (L4) (取决于 L1) [mm]

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Délka (L4) může být změněna pouze po změně vyčnívající délky (L1).
机身直径长度 (L4) (取决于 L1) [mm]

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Délka (L4) může být změněna pouze po změně vyčnívající délky (L1).
最大夹紧长度 (L2) (取决于 L4) [mm]
Odpovídá maximální hloubce zasunutí stopky nástroje do upínacího otvoru.

Rozměry lze rozšířit až na stanovený limit.

Poznámka:
Upínací délka (L2) může být změněna pouze po změně délky (L4).
可选芯片钻孔
Následné nebo dodatečné vložení otvoru pro čip do upínače nástrojů podle normy příslušného rozhraní.

Otvor pro čip je potřebný pro umístění čipu datového nosiče.
安装数据载体芯片选件
Datový nosič se užívá ke sběru údajů a k jednoznačné klasifikaci upínačů nástrojů v systému identifikace upínačů nástrojů.

První položka popisuje typový kód čipu (např. BIS-C-122-04/L)
Druhá specifikace popisuje maximální kapacitu paměti čipu (např. 511 bajtů)
选项零(同心度调整)
Chybu házivosti upínače nástrojů, nástroje a vřetena stroje lze kompenzovat použitím čtyř stranových stavěcích šroubů. To znamená, že je možná nastavitelná přesnost obvodové házivosti téměř 0 μm.
冷却流选项(最佳刀具边缘冷却)
"Cool Flow" umožňuje periferní chlazení prostřednictvím chladících kanálů ve stěně upínacího otvoru (D1). Chladivo je vedeno přímo k řeznému ostří nástroje.
拉钉
Pojistný čep pro montáže se strmým kuželem jako důležitý spojovací prvek mezi strojem a upínačem nástrojů Kužel je vtažen do vřetena na straně stroje pomocí pojistného čepu.

Výběrový seznam byl předem roztříděn.
To znamená, že se vám zobrazí pouze pojistné čepy, které jsou vhodné pro vybrané rozhraní.
Přesné rozměry najdete v příslušné normě.
Pokud jsou vybrány vhodné pojistné čepy, bude dodán počet kusů podle objednaného množství.
彩色标记选项
Drážka chapadla rozhraní držáku upínačů nástrojů může být opatřena barevným kódováním, které je vybráno z předdefinované palety barev.

Barevné kódování usnadňuje rychlou identifikaci a organizaci nástrojů a upínačů nástrojů.

Barevné kódování lze použít například k přiřazení upínačů nástrojů k různým výrobním linkám.
TENDO 执行键(用于夹紧液压刀柄)
Imbusový klíč s křížovou rukojetí pro upínání a odepínání stopek nástrojů v hydraulických expanzních upínačích nástrojů.

Pokud je tato možnost stále vybrána, kusové množství odpovídá objednanému množství.
Volba aktivačního klíče je však ve výchozím nastavení zrušena.
符合性声明
Dodaný dokument písemně potvrzuje, že dodané výrobky byly vyrobeny a odzkoušeny v souladu s platnými dokumenty (výkresy, normy, specifikace, schválené odchylky).


平衡协议
V dodaných dokumentech jsou zaznamenány jak parametry nastavení procesu vyvažování, tak výsledky měření zbytkové nerovnováhy každého jednotlivého upínače nástrojů.


定制化刀柄

订购数量件
TENDO P JIS-BT40 Ø8x90
Chcete maximální přizpůsobení zákaznickým specifikacím?
Je vaše konfigurace mimo náš běžný rozsah? Kontaktujte nás a my to zařídíme.