arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。

机械手配置 ELG

单指行程 [mm]
可单独配置的钳口

单指行程可以根据客户提供的参数进行配置,单指行程范围为 100mm 至 400mm,毫米级精度。(对于尺寸 10,行程限制在 300mm 以内)

1) 每个钳口行程为 100mm 的变型
2) 每个钳口行程为 400mm 的变型


基爪的位置 [mm]
手指长度
手指版本

有两种不同型号的机械手可供选择。除了短手指长度的基本型号外,还可以为相应的应用配置长手指长度的变体。

1) 短手指,每个基爪有两个导向滑块
2) 长手指,每个基爪有两个导向滑块


同步
机械手可以配置同步和异步版本。在同步型版本中,两个基爪共同由一个伺服电机控制,手爪的运动由反向旋转的滚珠丝杆同步。使用异步型版本可以单独控制两个基爪。在该版本中,各基爪分别通过滚珠丝杆和齿形皮带连接到两个必备伺服电机中的一个。

1) 同步型
2) 异步型


位置夹持
电动制动器可防止滚珠丝杆移动,从而固定基爪的位置。异步型版本需配备两个制动器。每个制动器 (ROBA-stop®) 都需要一个快速开关模块 (ROBA®-brake-checker)。包含在机械手供货范围内。

1) 电动制动装置


盖板
盖板可关闭固定侧的机械手。这样便可保护该处的机械手不受外部影响。相应的电机连接也被切断。

1) 盖板
2) 电机连接


波纹管
波纹管可关闭基爪一侧的机械手。它只能与盖板选配件组合使用以加强对机械手的防护,使其免受环境影响。

1) 波纹管盖
2) 盖板



注意:
波纹管采用自粘式 Velcro 紧固件安装。可根据要求提供带螺纹的波纹管。这特别适用于恶劣环境(例如接触液体和蒸汽)。
连接件的侧向安装选项
机械手的安装可选项,用于安装定制的额外附件,例如摄像机、传感器分配器或吹气喷嘴。此选项无法与“重量优化设计”选项兼容。

1) 用于附加连接的连接螺纹
2) 适合定心销


重量优化
侧壁上的切口可减轻多达 15% 的机械手重量此选项无法与“侧面安装选项”选项兼容。

1) 用于减轻重量的切口


发动机供货范围
传动电机

不同的驱动电机均可适配机械手,以实现灵活的控制和现有控制概念下的简便连接。

1) 电机专用附件包(供货范围已包含)
2) Bosch(博世)或 Siemens(西门子)电机(可选择预装配)
3) 其他电机:请参见配置器(不含于供货范围内)
4) 根据要求,配置器中未包含电机


发动机制造商
传动电机

不同的驱动电机均可适配机械手,以实现灵活的控制和现有控制概念下的简便连接。

1) 电机专用附件包(供货范围已包含)
2) Bosch(博世)或 Siemens(西门子)电机(可选择预装配)
3) 其他电机:请参见配置器(不含于供货范围内)
4) 根据要求,配置器中未包含电机


引擎种类
传动电机

不同的驱动电机均可适配机械手,以实现灵活的控制和现有控制概念下的简便连接。

1) 电机专用附件包(供货范围已包含)
2) Bosch(博世)或 Siemens(西门子)电机(可选择预装配)
3) 其他电机:请参见配置器(不含于供货范围内)
4) 根据要求,配置器中未包含电机


请在此处输入您想要的引擎

定制化且可配置的长行程机械手

订购数量
ELG 10-100-1-SYN-APL*
想要最大程度的定制化产品?
您的配置是否超出我们的常规范围?联系我们,让我们为您解决顾虑。