arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SWBL 200 Illustrazione simile

SWBL 200

Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

ID 120153

SWBL 200, Morsetti teneri dentati angolati in acciaio

Caratteristiche del prodotto:
  • Dentatura: 1/16" x 90°
  • Larghezza della scanalatura: 17 mm
  • Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
Utensili:
  • Scopri altre ganasce riportate abbinate in diverse dimensioni! Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
  • Desideri personalizzare la quantità di consegna (due, tre, quattro, sei pezzi)? Fai clic su "Configurare il singolo morsetto".
Gruppo prodotti Morsetti teneri dentati angolati in acciaio
Dentatura 1/16" x 90°
Larghezza della scanalatura N [mm] 17.0
Larghezza B [mm] 35.0
Altezza H [mm] 40.0
Lunghezza L [mm] 98.0
Spaziatura dei fori a [mm] 61.0
Spaziatura dei fori b [mm] 22.0
Vite M12
Materiale Acciaio 16 MnCr5 da cementazione
m/set [kg] 2.6