ROTA NC plus 2
Power lathe chucks with through-hole
Weight-reduced 3-jaw precision power chuck in an extremely stable design.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin automatique de précision et à crémaillère pour les exigences de qualité les plus élevées
Permet d'obtenir d'excellents résultats d'usinage - Grand diamètre de passage au centre
Usinage de tous les diamètres de tubes courants - Grand rendement du système de crémaillère
Fiabilité du processus de serrage grâce à des forces de serrage élevées - Système de lubrification optimisé
Forces de serrage élevées en permanence garanties - Système modulaire de douilles de protection
Adaptation optimale aux nouvelles fonctions de serrage grâce à la douille centrale interchangeable. - Piston de mandrin à double guidage
Pour une précision de répétitivité et une concentricité optimales - Faible poids de mandrin
Processus d'accélération et de freinage plus rapides permettant d'améliorer les temps de cycle - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Mandrin de tour motorisé polyvalent à 2, 3 et 4 mors
Le mandrin de tour automatique ROTA NC plus 2 a été développé pour répondre aux exigences les plus élevées des tours modernes. Les guidages plats trempés, rectifiés, très robustes, assurent un fonctionnement stable, même en charge maximale. Le piston de serrage à double guidage permet une rigidité et une précision exceptionnelles. Le système de douille de protection modulaire, étanché améliore la flexibilité pour des applications très variées au quotidien. - Les mandrins de tour automatique ROTA NC plus 2 sont disponibles en version standard de 2, 3 ou 4 mors. Cette large gamme de différents types de mandrin en une série signifie virtuellement que toutes les exigences client peuvent être satisfaites.