arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
SKQ 80/125-1 Ilustração semelhante

SKQ 80/125-1

Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

Ident.-Nr. 1363520

Acessórios para morsas mecânicas e troca rápida de morsas mecânicas padrão

Características do produto:
  • Console angular
  • Para levantar o dispositivo de fixação da mesa da máquina e aumentar a acessibilidade.
  • Adequado para: KSC3 80-130, 80-190, 125-160
Dados técnicos:
  • Largura: 156 mm
  • Altura: 70 mm
  • Peso: 6 kg
Comprimento [mm] 250.0
Largura [mm] 156.0
Altura [mm] 70.0
Peso [kg] 6.0

Escopo de fornecimento
Console angular