arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
HABE KEH plus 01 图片仅供参考

HABE KEH plus 01

标准磁力夹持技术的附件

ID 420180

标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 标准手持式遥控器
  • 控制一个电磁吸盘
  • 配备高品质、坚固的外壳
  • 用磁性箔贴在机器上
  • 没有选择单个磁性卡盘的选项
  • 不可进行夹持力调节
  • 适用于: KEH plus
技术参数:
  • 尺寸: 140 x 74 x 48 mm
  • 通道数量: 1
  • 电缆长度: 5 m
  • 重量: 1.28 kg
Número de canales 1.0
Longitud del cable [m] 5.0
Peso [kg] 1.28

Material suministrado
Botonera, manual de instrucciones