HABE KEH plus 08
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
ID 420672
Zubehör Magnetspanntechnik Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Handfernbedienung für max. acht Magnetspannplatten
- Zur Ansteuerung von bis zu acht Magnetspannplatten
- Mit hochwertigem, robustem Gehäuse
- Mit Magnetfolie zum Anbringen an der Maschine
- Die angeschlossenen Magnetspannplatten können über die Handfernbedienung ausgewählt und einzeln angesteuert werden.
- Ohne Haltekraftregulierung
- Passend zu: KEH plus
- Abmessungen: 187 x 93 x 35 mm
- Anzahl Kanäle: 8
- Kabellänge: 5 m
- Gewicht: 0.5 kg
技术细节
| 通道数量 | 8.0 |
|---|---|
| 电缆长度 [m] | 5.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
标配范围
手持式遥控器、操作手册