arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
Double angle tombstones

Double angle tombstones

Double angle tombstones
Spantorens om kleminrichtingen langs twee zijden te monteren.

Innovaties - uw voordelen

  • Stabiel, hol ontwerp van de behuizing
    Hoge stijfheid en uitstekende demping van trillingen
  • Fijn gefreesde spanvlakken
    Nauwkeurige positie van werkstukken en klemspanners
  • Haaks op basisplaat van 0,01 mm tot 200 mm
    Hoge basisnauwkeurigheid, extra slijpen van oppervlak of spantoren niet nodig
  • Integrale klemvlakken of met boorgatraster
    Voor nabewerking door de klant of directe aanpassing van SCHUNK-kleminrichtingen
  • Gestandaardiseerde palletmaten
    Geschikt voor alle gewone bewerkingsplaten 400 x 400 mm en 500 x 500 mm
  • Twee standaard geïntegreerde interfaces voor positionering op de bewerkingstafel
    Snelle en eenvoudige aanpassing aan werktuigmachines volgens DIN 55 201 en JIS 6337-1980

Opties en speciale informatie

  • Spantorens zonder kleminrichtingen
    Met de SCHUNK dubbelhoekige spantorens kunnen kleminrichtingen langs twee zijden worden bevestigd. Dankzij hun vorm bieden ze optimaal toegang tot de machinespindel. Door de stabiele holle lichaamsconstructie zijn ze zeer stevig en dempen ze trillingen. Deze spantorens zijn verkrijgbaar met ruwe klemoppervlakken, een rooster met gaten van 50 mm en een kleiner rooster speciaal voor SCHUNK kleminrichtingen.