DDF 2-050-P2-E4
ID 323056
Rotary feed-through for robots DDF 2, Size: -050
- No. of fluid feed-throughs: 2
- Number of electrical feed-throughs: 4
- Workpiece weight: 10 kg
- Force Fz max.: 400 N
- Force Fd max.: 4000 N
Technical details
| Pasos de alimentación | paso neumático y eléctrico |
|---|---|
| Peso de la pieza recomendado [kg] | 10.0 |
| Velocidad de accionamiento máx. [1/min] | 120.0 |
| Velocidad de giro máx. [°/s] | 720.0 |
| Par de giro nominal [Nm] | 1.5 |
| Par de arranque [Nm] | 2.0 |
| Ángulo de giro [°] | > 360 |
| Número de pasos de fluido | 2.0 |
| Alimentación neumática con conexión de rosca | 2x M5 |
| Presión máx. por conexión [bar] | 10.0 |
| Caudal a 6 bar (por canal) [l/min] | 200.0 |
| Aire restringido de la presión neumática máx. [bar] | 1.0 |
| Número de señales eléctricas | 4.0 |
| Tensión máx. [V] | 60.0 |
| Intensidad de corriente máx. [A] | 1.0 |
| Peso [kg] | 0.95 |
| Conexión del lado del robot | ISO 9409-1-50-4-M6 |
| Temperatura ambiente mín. [°C] | 5.0 |
| Temperatura ambiente máx. [°C] | 60.0 |
| Momento de flexión dinámico máx. Mx* [Nm] | 25.0 |
| Momento de flexión dinámico máx. My* [Nm] | 25.0 |
| Momento de torsión máx. Mz* [Nm] | 20.0 |
| Fuerza de cizallamiento máx. Fq* [N] | 100.0 |
| Diámetro D [mm] | 78.0 |
| Altura Z [mm] | 32.0 |
| Par de flexión Mx [Nm] | 80.0 |
| Momento de flexión My [Nm] | 80.0 |
| Fuerza Fz máx. [N] | 400.0 |
| Fuerza máx. Fd [N] | 4000.0 |
*Es el sumatorio máximo de todas las cargas (fuerzas de aceleración y momentos, fuerzas del proceso, etc.) que influyen en la junta rotativa, para garantizar un funcionamiento correcto.
Existe una versión para la alimentación por vacío disponible previa petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
Existe una versión para la alimentación por vacío disponible previa petición. Póngase en contacto con nosotros para obtener más detalles.
尺寸和最大载荷
尺寸和最大载荷
可能作用于旋转通道的静态力和力矩
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。
安装
采用标准化 ISO 9409 接口(机器人侧)
外壳
高强度硬涂层铝合金
标配范围
所订购的防缠绕装置、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月