WEL S HSK-A 63 Ø8x100
侧固式刀柄
Ident.-Nr. 23000634
WEL S HSK-A 63 Ø8x100, 刀柄
- 侧固式刀柄
- 系列: WELDON Slim
- 刀具夹持接口: HSK-A 63
- 夹持直径: 8 mm
- 突出长度: 100 mm
- 回转精度: 从锥体到 D1 测量 ≤ 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 8,000 RPM 时动平衡等级达 G6.3 或 Umax < 1 gmm
Technische Details
| 기술 | WELDON 엔드 밀 홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | WELDON Slim |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 63 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 26.0 |
| D6 [mm] | 22.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L4 [mm] | 74.0 |
| G | M6 |
| G1 | M6 |
| 중량 [kg] | 0.935 |
| 냉각수 방수 | 예 |
버전
DIN 1835B/6359HB 및 DIN 1835E/6359HE에 따라 원통형 섕크 포함 클램핑 툴에 적합
흔들림 정확도
테이퍼에서 D1까지 측정 시 0.003mm 이하
밸런싱 등급
G6.3 @ 8,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
스레드 G1
G1 = 클램핑 나사용 나사산
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
제공 범위
WELDON 클램핑 나사 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능