WEL S SK 40 Ø6x100
WELDON Flächenspannfutter
Ident.-Nr. 23005058
WEL S SK 40 Ø6x100, Werkzeughalter
- WELDON Flächenspannfutter
- Baureihe: WELDON Slim
- Werkzeughalterschnittstelle: SK 40
- Spanndurchmesser: 6 mm
- Auskraglänge: 100 mm
- Rundlaufgenauigkeit: ≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
- Wuchtgüte: G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Technische Details
| Technology | WELDON end mill holders |
|---|---|
| Series | WELDON Slim |
| Toolholder interface | SK 40 |
| Toolholder standard | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| Clamping diameter D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 24.0 |
| D6 [mm] | 13.0 |
| Projecting length L1 [mm]/[inch] | 100 mm / 3.9" |
| L2 [mm] | 36.5 |
| L4 [mm] | 80.9 |
| G | M6 |
| G1 | M6 |
| Weight [kg] | 1.075 |
| Coolant-proof | yes |
Ausführung
Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft nach DIN 1835B/6359HB und DIN 1835E/6359HE
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen vom Kegel zu D1
Wuchtgüte
G6,3 bei 8.000 1/min oder Umax < 1 gmm
Gewinde G1
G1 = Gewinde für Spannschraube
Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873
Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel
Kühlmittelzufuhr
Kühlmittelzufuhr gemäß ISO 7388 AD/AF
Bohrungen für Form AF bei Lieferung verschlossen
Lieferumfang
Inklusive WELDON Spannschraube
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich