RAPIDO 支撑爪
Backenschnellwechselsystem RAPIDO Trägerbacken
Das Backenschnellwechselsystem RAPIDO ermöglicht einen sekundenschnellen Backenwechsel ganz ohne den Einsatz von Werkzeugen. Mit ihm sinkt die Rüstzeit eines kompletten Backensets auf weniger als 60 Sekunden. Einfach und in kürzester Zeit lassen sich unterschiedliche Spanndurchmesser, Roh- und Fertigteile prozesssicher spannen. Die bedienerfreundliche Handhabung ermöglicht auch bei über Kopf hängenden Drehfuttern ein komfortables Umrüsten ohne erneutes Einstellen der Backe.
Durch die geschliffenen Schnittstellen erreicht das System eine Wechsel-Wiederholgenauigkeit von max. 0,02 mm. Die doppelte Verriegelung sorgt dabei für höchste Sicherheit auch im ungespannten Zustand.
RAPIDO kann sowohl auf einem SCHUNK Backenfutter mit entsprechender Schnittstelle verwendet werden, als auch auf ein vorhandenes Drehfutter mit Hilfe einer Zwischenbacke nachgerüstet werden.
Durch die geschliffenen Schnittstellen erreicht das System eine Wechsel-Wiederholgenauigkeit von max. 0,02 mm. Die doppelte Verriegelung sorgt dabei für höchste Sicherheit auch im ungespannten Zustand.
RAPIDO kann sowohl auf einem SCHUNK Backenfutter mit entsprechender Schnittstelle verwendet werden, als auch auf ein vorhandenes Drehfutter mit Hilfe einer Zwischenbacke nachgerüstet werden.
描述
Avantages - Vos bénéfices
- Changement de mors de serrage sans outil en moins de 60 secondes
- Entièrement automatisé
Avec RAPIDO, les changements de mors peuvent être entièrement automatisés. Quatre alésages standardisés dans les mors de rechange garantissent un montage fiable grâce au verrouillage enveloppant. - Caractéristiques
- Changement rapide de mors sans outil
- Entièrement automatisé
- Changement de mors complet en moins de 60 secondes
- Serrage intérieur et extérieur possible
- Équipement adapté à tous les mandrins de tour courants
- Répétabilité de 0,02 mm
- Large concept d'ébauches