ROTA-ML flex 2+2
Chuck de compensación de 4 mordazas flexible
Chuck de 4 mordazas con compensación central y amplia carrera de compensación.
Denominación
优势 - 您将获益
- 密封式手动车床卡盘
显著延长了维护间隔 - 专利驱动概念
独立安装卡爪对,随后对中补偿工件夹持 - 灵活的夹持系统
用于夹持圆形、立方体或外形庞大的工件 - 补偿机构
可对任何几何形状的工件进行中心夹持 - 针对 500 mm 及以上直径的新型 ROTA-ML flex 2+2 版本优化了卡盘高度和重量
针对工件重量的最大附加有效载荷 - 斜齿条滑块系统实现高效率
高夹持力保证夹持过程可靠 - 带润滑脂循环的润滑系统
确保维持恒定夹持力的持续润滑脂供应 - 夹紧释放可监测
可以于其中确保安全夹持的范围的指标 - 功能部件的所有表面均经过研磨且硬化
保证长使用寿命
选件和特殊信息
- 极其灵活的 4 爪手动车床卡盘
夹持圆形、立方体和不规则形状的零件——ROTA-ML flex 2+2 均可轻松应对。得益于带有成对卡爪组的专利驱动概念,任何形状的工件均可在中心位置夹持,且不会过定位。这些卡盘专用于存储类方案和铣/削设备,也可以用于车床。与之前的版本相比,直径为 500 mm 或以上大型卡盘的卡盘重量减少多达 40%,因此可以装载更大的工件重量。