KS-H-LH 125-360-CI IOL
液压长行程虎钳
ID 1601743
长行程虎钳,标准版
产品特性:
产品特性:
- 无系统卡爪
- IO-Link 路径测量系统
- 镀镍本体
- 气动介质传输到系统卡爪
- IO-Link 接口: 固定连接电缆
- 标准
- 尺寸: 125 x 360 x 110 mm
- 单指行程: 55 mm
- 在 230 bar 下的夹持力: 40 kN
- 工作压力: 10 - 250 bar
- 重量: 29 kg
技术细节
| Anchura de la placa de sujeción [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción a 230 bares [kN] | 40.0 |
| Presión de trabajo mín. [bar] | 10.0 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 250.0 |
| Peso [kg] | 29.0 |
Material suministrado
Prensa, manual de instrucciones; sin mordazas de sistema, sin cable de conexión para la integración en el mando de la máquina
Medición de trayectoria sensorial
Detección de las posiciones de las mordazas base y transferencia al mando de la máquina mediante IO-Link.
Transferencia de medios neumática a la mordaza de sistema
Para el control del contacto de la pieza mediante presión dinámica o la limpieza de las superficies de sujeción Las mordazas del sistema deben prepararse de forma adecuada por el cliente.