arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

Per la prima volta è possibile realizzare sistemi di assemblaggio completi con assi lineari, moduli rotanti e pinze utilizzando come base la tecnologia a 24 V. La riduzione dei costi di manutenzione, l'elevata stabilità del processo e la riduzione dei costi di esercizio sono rivoluzionari.

  • Plug & Work!

È facile combinare, integrare e mettere in esercizio le pinze integrate e meccatroniche SCHUNK, i moduli rotanti e quelli lineari dal sistema modulare.

  • Avvio semplificato!

Messa in esercizio semplice dei moduli meccatronici Semplice e più intuitivo rispetto al campo della pneumatica.

  • Facile da integrare

Integrazione versatile e ad efficienza energetica. Alimentazione uniforme con connettore standard e controllo con I/O digitali. Utilizzando cavi e distributori tradizionali e standardizzati è possibile implementare in modo semplice e compatto i sistemi.

  • Semplice da utilizzare!

Moduli a bassi livelli di usura e manutenzione per il funzionamento regolare di sistemi di movimentazione e assemblaggio, senza dover fermare le macchine. È possibile utilizzare semplici opzioni di impostazione per rispondere velocemente alle modifiche di processo fino a regolare automaticamente i moduli.

  • Facile da creare!

Le applicazioni complete Pick & Place sono configurabili in modo intuitivo con il minimo sforzo di progettazione e di montaggio

schunk.com/3d-konfigurator

Esempio applicativo: cella di produzione Pick & place

Implementazione rapida e compatta.

Content available soon

A colpo d'occhio!

Vantaggi dei prodotti

1) Modulo lineare elettrico ELP

Regolazione automatica della velocità ottimale grazie alla funzione di apprendimento automatico altamente innovativa. Non richiede praticamente manutenzione data l'assenza di parti soggette a usura (senza ammortizzatori o guarnizioni).

2) Gruppo elettrico di presa rotante EGS

Nessun ammortizzatore di fine corsa. Manutenzione minima e messa in esercizio semplice. Opzione di regolazione semplice multilivello della velocità di rotazione e della forza di presa utilizzando il selettore manuale per la massima flessibilità.

3) Pinza per piccoli componenti EGP, elettrica

Nessuna parte soggetta a usura per ottenere le stesse prestazioni di una pinza pneumatica. Versione veloce, la soluzione perfetta per l'assemblaggio ad alta velocità.

4) Sistema di assemblaggio a colonne SCHUNK SAS

I moduli si possono combinare tra di loro perfettamente con oltre 10.000 possibilità. Elevata flessibilità grazie alle possibilità di collegamento diretto dell'unità regolabile e dell'alimentazione fluidi.

Vantaggi del sistema

  • Risparmio di tempo grazie alla messa in esercizio semplice e rapida dei moduli e assemblaggio compatto di un sistema globale dal sistema modulare.
  • Massimo tempo di funzionamento della macchina e produzione di pezzi grazie all'utilizzo di componenti che non richiedono manutenzione.
  • Alimentazione esclusivamente elettrica, virtualmente senza parti soggette a usura con costi di esercizio pianificabili e significativamente ridotti.
  • Sistemi compatti grazie alla riduzione di spazio delle linee di alimentazione rispetto alle soluzioni pneumatiche e all'utilizzo di controller e distributori.
  • Moduli sviluppati con precisione con l'idea di un controllo uniforme per l'integrazione rapida e semplice nel sistema complessivo e l'unità di controllo a livello superiore.
  • Processo affidabile, con vibrazioni e rumori minimi mentre contemporaneamente gli elevati tempi cicli aumentano la resa e la durata di esercizio del sistema complessivo.
  • Alimentazione costante 24 V per i massimi requisiti di sicurezza.

Combinazioni facili e flessibili!

I componenti del gruppo a colonne e gli accessori consentono virtualmente qualsiasi combinazione efficiente senza oneri di progettazione.

Combinazioni facili e flessibili!

I componenti del gruppo a colonne e gli accessori consentono virtualmente qualsiasi combinazione efficiente senza oneri di progettazione.

Applicazione monoasse nell'assemblaggio

Postazione di tornitura per il montaggio e la rotazione di componenti intorno al proprio asse.

1) Modulo rotante elettrico di presa EGS

2) Modulo lineare elettrico ELP

3) Sistema di assemblaggio a colonne SCHUNK SAS

Content available soon

Sistema pick & place a 2 assi nell'area della movimentazione e dell'assemblaggio

Sistema pick & place per realizzare ruote dentate di diverse dimensioni e pesi senza introdurre tempi per il cambio.

1) Sistema di assemblaggio a colonne SCHUNK SAS

2) Modulo lineare elettrico ELP

3) Pinza per piccoli componenti EGP, elettrica

Content available soon

Sistema pick & place a 2 assi nell'area della movimentazione e dell'assemblaggio

L'unità elettrica Pick & Place con modulo di presa rotante per la rotazione e la traslazione simultanei di componenti elettronici.

1) Sistema di assemblaggio a colonne SCHUNK SAS

2) Modulo lineare elettrico ELP

3) Modulo rotante elettrico di presa EGS

4) Modulo rotante universale elettrico ERS

Content available soon