arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBC 160-50-14.4

GBC 160-50-14.4

锯齿型卡爪

ID 1373269

标准型顶爪

产品特性:
  • 卡爪,粗削
  • 接口 1: W-160
技术参数:
  • 尺寸: 160 x 50 x 14,4 mm
  • 重量: 0.81 kg
幅 [mm] 160.0
奥行 [mm] 14.4
高さ [mm] 50.0
供給単位 個数
重量 [kg] 0.81

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción