arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PVF-L30-30 130x30 图片仅供参考

PVF-L30-30 130x30

标准磁力夹持技术的附件

ID 1393196

Accessoires pour technique de serrage magnétique standard

Caractéristiques des produits :
  • Extension de pôle fixe
  • Avec passage au centre et vis M6.
  • Technologie: Pôle parallèle
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 130 x 30 x 30 mm
  • Filet pôle: M6
  • Pas polaire: 30 mm + 10 mm
  • Poids: 0.9 kg
Longueur [mm] 130.0
Largeur [mm] 30.0
Hauteur [mm] 30.0
Poids [kg] 0.9