KSL 160
Konsolplatte
ID 814270
Zubehör Handspannfutter Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Konsolplatte
- Passend zu: ROTA-S plus 2.0 160-42
- Futterseite: Z145
- Achsfixierung: 20 H7
- Länge: 220 mm
- Durchmesser: 160 mm
- Gewicht: 3.2 kg
Détails techniques
| Länge [mm] | 220.0 |
|---|---|
| Passende Futtergröße [mm] | 160.0 |
| Gewicht [kg] | 3.2 |
Ohne Befestigungsschrauben und ohne feste Nutensteine
Scope of delivery
Consol plate