arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PEB 50-57-3 Abbildung ähnlich

PEB 50-57-3

Zubehör Magnetspanntechnik Standard

Ident.-Nr. 1315228

Begrenzt verfügbar
标准磁力夹持技术的附件

产品特性:
  • 3 路磁极块
技术参数:
  • 尺寸: 170,3 x 50 x 57 mm
  • 极磁场: 3 路 (1 x 3)
  • 极丝: M8
  • 重量: 3.8 kg
长度 [mm] 170.0
宽度 [mm] 50.0
高度 [mm] 57.0
重量 [kg] 3.8

标配范围
磁极块,紧固螺钉