arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GVA 65-22-15

GVA 65-22-15

棱形爪

ID 430707

标准型顶爪

产品特性:
  • 棱形爪,磨制
  • 高度 = 22 mm。Ø 11 - 22 mm
  • 接口 1: W-65-1
技术参数:
  • 尺寸: 65 x 22 x 15 mm
  • 重量: 0.12 kg
Ancho [mm] 65.0
Profundidad [mm] 15.0
Altura [mm] 22.0
Grupo Unidad
Peso [kg] 0.12

Material suministrado
Mordaza superior, tornillos de sujeción