arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
GBS-W 125-40-11.5-5

GBS-W 125-40-11.5-5

Ganascia a gradino

ID 430414

Ganasce superiori, standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Ganascia a gradino, rivestita 5 mm
  • Interfaccia 1: W-125-1
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 125 x 40 x 11,5 mm
  • Fase di serraggio: 5 mm
  • Peso: 0.39 kg
Largeur [mm] 125.0
Profondeur [mm] 11.5
Hauteur [mm] 40.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.39

Etendue de la livraison
Mors rapporté, vis de fixation