arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGV 90-64-34.9

SGV 90-64-34.9

Verstellbacken

ID 490733

Systembacken Standard

Produktmerkmale:
  • Verstellbacke grip
  • Schnittstelle 1: W-90
  • Schnittstelle 2: W-SEI
  • Passend zu: KSM2 90
Technische Daten:
  • Abmessungen: 90 x 64 x 34,9 mm
  • grip-Stufe: 3 mm
  • Gewicht: 1.5 kg
Breite [mm] 90.0
Tiefe [mm] 64.0
Höhe [mm] 34.9
Gebinde Stück
Gewicht [kg] 1.5

Lieferumfang
Systembacke; ohne Spanneinsätze