arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z235-C8 图片仅供参考

FFV Z235-C8

标准法兰板

ID 836131

标准法兰板

产品特性:
  • 减径法兰板
  • 用于气动动力车床卡盘
  • 卡盘侧: Z235
  • 机床侧: ISO 702-3 Nr. 8
技术参数:
  • 卡盘节圆: 290.5 mm
  • 主轴节圆: 171.4 mm
  • 高度: 30 mm
  • 通孔: 136 mm
  • 重量: 8.9 kg
卡盘侧 Z235
机床侧 ISO 702-3 Nr. 8
卡盘节圆 [mm] 290.5
主轴节圆 [mm] 171.4
高度 [mm] 30.0
通孔 [mm] 136.0
重量 [kg] 8.9

标配范围
法兰板,安装螺纹