arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FF-T3 Z140-A6 图片仅供参考

FF-T3 Z140-A6

Flansch Standard

ID 801000

Flansch Standard

Produktmerkmale:
  • Erweiterungsflansch
  • Für hydraulisch betätigte Kraftspannfutter
  • Futterseite: Z140
  • Maschinenseite: ISO 702-1 Nr. 6
Technische Daten:
  • Teilkreis Futter: 104.8 mm
  • Teilkreis Spindel: 133.4 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Durchlass: 85 mm
  • Gewicht: 3.4 kg
Futterseite Z140
Maschinenseite ISO 702-1 Nr. 6
Teilkreis Futter [mm] 104.8
Teilkreis Spindel [mm] 133.4
Höhe [mm] 34.0
Durchlass [mm] 85.0
Gewicht [kg] 3.4

Lieferumfang
Flansch, Befestigungsschrauben