arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
FFV Z155-A4 Illustration similar

FFV Z155-A4

Standard adapter plate

ID 836010

Standard adapter plate

Product features:
  • Reduction adapter plate
  • For pneumatically actuated power lathe chucks
  • Chuck side: Z155
  • Machine side: ISO 702-1 Nr. 4
Technical data:
  • Chuck pitch circle: 180 mm
  • Spindle pitch circle: 82.6 mm
  • Height: 31.5 mm
  • Through-hole: 61 mm
  • Weight: 3.5 kg
척 사이드 Z155
기계 측 ISO 702-1 Nr. 4
척 피치 서클 [mm] 180.0
스핀들 피치 서클 [mm] 82.6
높이 [mm] 31.5
관통 구멍 [mm] 61.0
중량 [kg] 3.5

제공 범위
어댑터 플레이트, 장착 나사