arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.

我们正式将 “机器人材料去除” 产品系列命名为 R-EMENDO。
R 代表机器人,EMENDO 则代表加工:即通过如去毛刺、打磨和抛光等方式移除材料,以提升工件质量。进一步了解 R-EMENDO 工具。

有兴趣进一步了解吗?

请提供更多的信息,让我们了解您计划实施的自动化加工任务。我们的应用专家将与您讨论,并提供合适的解决方案。

电话:+86-21-54420007
remendo@de.schunk.com

Content available soon

针对各类应用提供合适的解决方案

借助 R-EMENDO,实现手动到自动化的转变

R-EMENDO 应用图片

去毛刺

在工件加工之后,去毛刺和倒角是金属加工行业中执行最频繁的表面处理操作之一。这类操作不仅枯燥,操作人员还可能因锐边导致受伤。
针对去毛刺,SCHUNK 能够提供各类工具,执行相应的去毛刺任务。为您的去毛刺解决方案寻找合适的产品。

现在还配备电动去毛刺功能

RCE 系列新型电动去毛刺主轴由无刷电动机驱动,速度可调,最高转速可达 50,000 rpm。

您将获益

  • 由于采用变速控制,可使用不同的刀具灵活加工不同的工件
  • 通过对过程的持续监控和对主轴负载及转速的反馈,确保工艺可靠并实现了流程优化
  • 得益于无刷电机的使用,具备高效且使用寿命长的特点

打磨

工件研磨通常用于去除较粗糙的材料或为下游­的工件表面精加工­做准备。通过选择合适的工具和研磨剂,可以对金属、木材或塑料等进行加工并获得良好的表面质量。
为了使工件的表面更平整,除了合适的产品之外,SCHUNK 还在选择打磨材料和优化加工参数等方面,为客户提供全面支持和建议。您在这里可以获得针对打磨应用的合适解决方案。

Content available soon
Content available soon

抛光

对表面进行抛光通常是最后的机加工步骤,它会给予工件完美的表面加工效果。除了工具和抛光剂之外,恒定的接触力在实现最佳和稳定的抛光效果方面也特别重要。使用自动化抛光的 SCHUNK 产品,可调节、恒定的接触可实现优秀的表面加工结果。
此外,我们乐意就关于抛光解决方案的更多工艺参数提出建议,以使您得到完美结果。

从手动到自动 – 马上实现

采用人工操作通常会给员工带来体力上的负担。此外,细小的颗粒物排放,如磨料粉尘或碎片,往往会带来健康风险。升级为自动化加工可使这些风险降至最低,并带来附加值:

改造为机器人辅助机加工的好处:

  • 加工质量稳定
  • 提高安全性同时改善工作环境
  • 缩短加工时间
  • 提升产能

机器人同时执行:上料和加工

您是否已经在使用机器人进行机床上下料? 如果是,那么您现在也可以利用同一台机器人进行自动化去毛刺。机器人配合 SCHUNK 自动化材料去除工具,可以简便地将大量去毛刺任务转为自动化操作,在机床加工完成后可以立即执行。现在就把握机会,降低生产时间和成本 — 只需少量投资。

提升现有机器人的优势

  • 提升机器人的利用率及产能
  • 使工作步骤间更连贯
  • 减少部件的生产时间
  • 减少生产成本,实现较快的投资回报