arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
APS-M1E

APS-M1E

模拟位置传感器

ID 302064

评估电子元件 APS-M1, 尺寸: M1E

  • 额定电压: 24 V
测量原理 机械
开关点数量 模拟
电源电压 DC
额定电压 [V] 24
最小 电压 [V] 22
最大电压 [V] 26
额定电流 [A] 0.1
IP 防护等级 20
最低环境温度 [°C] 0
最高环境温度 [°C] 60
重量 [kg] 0.16
重复精度(传感器和处理器) [%] 0.3
外壳材料 PA
输出信号 0..10 V DC | 4..20 mA
安装 顶帽式导轨