arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
IN 40-O-M12 图片仅供参考

IN 40-O-M12

感应接近式传感器

ID 301584

感应式接近开关 IN

  • 开关点数量: 1
  • 开关距离: 0.8 mm
  • 圆柱形传感器
  • 传感器直径: 4 mm
  • 切换类型: PNP
  • 开启装置
  • 电缆长度: 30 cm
  • 电气接头: M12连接器,3针
  • 额定电压: 24 V
测量原理 感应
开关功能 开启装置
开关类型 PNP
开关点数量 1
开关距离 [mm] 0.8
从标称开关距离开关滞后 < 5%
最大合闸频率 [Hz] 3000.0
最低环境温度 [°C] -25.0
最高环境温度 [°C] 70.0
传感器 LED 显示器
电压类型 DC
额定电压 24.0
最小工作电压 10.0
最大工作电压 30.0
断电 [V] 0.6
最大合闸电流 0.2
短路保护
极性反转保护
外壳材料 不锈钢
电缆连接器/电缆终端 M12连接器,3针
电缆长度 L [cm] 30.0
电缆直径 D [mm] 3.3
电缆设计(电线横截面/电线数量) 3x 0.14mm2
电缆护套材料 聚氨酯
最小弯曲半径(动态) [mm] 34.0
最小弯曲半径(静态) [mm] 17.0
重量 [kg] 0.02
防护等级 IP(传感器,已插接) 67
钻孔抗乳化性能 *
* 经测试的切削乳化液:r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 和 Oemeta 760 (1008339)。

产品系列的常规说明

由于各产品相互关联调整,所以应采用合适的SCHUNK传感器监控SCHUNK抓取模块、旋转模块、线性模块以及机器人附件。

如果开关距离、开关功能、磁滞和电压等关键特性非常类似,通常也可使用其他制造商的接近开关来代替SCHUNK的感应接近开关(IN、INK)。

将其他制造商的传感器装配到SCHUNK产品中,可能会影响部分功能。我们亦不能保证其他制造商传感器功能正常或安全性。