EGM-B-Q-50-1x4
ID 306372
マグネットグリッパー EGM, 電動
- マグネット・タイプ: 双極
- ポール形状: 方形
- ポール幅: 50 mm
- ポール数、ポール配置: 1 x 4
- 通信インターフェース: デジタル I/O
- 電源: 400 V AC
- 最大総電流: 32 A
- 極数: 4
- マグネットエリア: 100 cm²
- マグネット回路: 9.5 A
- 最高周囲温度: 50 °C
Technické údaje
| Vlastní hmotnost [kg] | 13.0 |
|---|---|
| Počet pólů | 4.0 |
| Oblast magnetu [cm²] | 100.0 |
| Minimální tloušťka obrobku [mm] | 14.0 |
| Užitečné zatížení u horizontální plochy magnetu [kg] | 175.0 |
| Užitečné zatížení u vertikální plochy magnetu [kg] | 70.0 |
| Max. počet aktivací za minutu [1/min] | 8.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 5 aktivacích za minutu [°C] | 30.0 |
| Zvýšení teploty modulu při 15 aktivacích za minutu [°C] | 68.0 |
| Třída ochrany IP | 52 |
| Spotřeba proudu po aktivaci / deaktivaci [A] | 9.5 |
| Délka X [mm] | 290.0 |
| Šířka Y [mm] | 95.0 |
| Výška Z [mm] | 61.0 |
| Typ ovladače | ECG 02 |
| Jmenovité napětí [V AC] | 400.0 |
| Max. proud [A] | 32.0 |
| Max. počet modulů na řídicí jednotku | 7.0 |
尺寸
尺寸
Werkingsprincipe
Magnetisering van permanente magneten
Materiaal behuizing
Staal
Materiaal basisklem
Staal
Aandrijving
Elektrische stroompuls voor activering en deactivering van het systeem
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek
Levering
Toebehorenset met centreerhulzen