arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
EZU 35-MB-N-SD 图片仅供参考

EZU 35-MB-N-SD

定心机械手

ID 1582129

定心机械手 EZU, 尺寸: 35, 电动, 防尘型, 通信接口: Modbus RTU

  • 单指行程: 25 mm
  • 最小抓取力: 470 N
  • 最大抓取力: 780 N
  • 能源供应: 24 V
  • 最高环境温度: 55 °C
单指行程 [mm] 25.0
最小抓取力 [N] 470.0
最大抓取力 [N] 780.0
最大允许手指长度 [mm] 125.0
每个手指的最大允许重量 [kg] 0.8
重复精度(抓取) [mm] 0.02
重复精度(单向定位) [mm] 0.05
重复精度(双向定位) [mm] 0.15
闭合时间 [s] 0.6
打开时间 [s] 0.6
最高速度(定位) [mm/s] 40.0
最大加速度 [mm/s²] 250.0
重量 [kg] 4.37
最低环境温度 [°C] 5.0
最高环境温度 [°C] 55.0
IP 防护等级,电子装置 67
IP 防护等级,导轨/基爪 64
洁净室等级 ISO 14644-1 4
洁净室等级:ISO 14644-1 2015
额定电压 [V] 24.0
通信接口 Modbus RTU
BasicGrip(基础夹持)额定电流消耗 [A] 0.37
BasicGrip(基础夹持)最大电流消耗 [A] 1.15
逻辑额定电流消耗 [A] 0.16
逻辑最大电流消耗 [A] 0.2
力矩 Mx max. [Nm] 48.0
力矩 My max. [Nm] 75.0
力矩 Mz max. [Nm] 43.0
最大轴向力 Fz max。 [N] 1200.0
防尘型 是

产品系列的常规说明

抓取力
在距离 P(请参见插图)处施加到每个机械手夹爪的抓取力的算术和。

重复精度(抓取)
指在恒定条件下,对刚性工件或测试件进行 100 次连续闭合或打开运动时,每个卡爪实际位置的偏差范围。

重复精度(单向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从相同的方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。

重复精度(双向定位)
在恒定条件下,连续 100 次从两个方向移动到目标位置后各基爪的实际位置分布而得出。

手指长度
沿主轴方向,从距基准面距离 P 处测得。

闭合/打开时间(定位)
闭合和打开时间指在不超过每个手指的最大允许重量的情况下,在最大速度和最大加速度下的机械手手指的运动时间,并参考各基础型手指行程的 50%。

最高速度(定位)和最大加速度
是作用在每个卡爪上的速度和加速度。

外壳材料
铝合金,阳极氧化

基爪材料
钢质,防腐蚀

保修期
24 个月或 500 万次 BasicGrip 循环 / 300 万次 StrongGrip 循环(一个循环包含一个完整的抓取过程:“打开机械手” 和 “闭合机械手”)

标配范围
机械手包括安全信息和随附套件,配有用于机械手和手指安装的定心套。关于特定产品的说明和软件,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 和 schunk.com/downloads-software 下载。