arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SDV-P 64-E-P 图片仅供参考

SDV-P 64-E-P

压力保持阀

ID 300124

压力保持阀 SDV-P, 尺寸: E-P, 在并联机械手进行直接安装型, 手动快速通风功能
手动快速通风功能 是
直接连接至* PGN-plus 64
公称直径 (DN) [mm] 2.5
流速 [l/min] 150.0
压力损失,输入/输出 [bar] 0.5
最小工作压力 [bar] 2.0
最大工作压力 [bar] 9.0
IP 防护等级 67
最低环境温度 [°C] -10.0
最高环境温度 [°C] 80.0
阀门开关时间 [ms] 10.0
重量 [kg] 0.12
*也适用于具有相同螺纹连接方式的其他机械手

产品系列的常规说明

流速
对于 SDV-P 和 SDV-P-E 型,阀门的流量可能取决于所使用的气动软管。表格中显示的流速取决于气动软管(参考压力 6 bar)。 其直径请参考软管的外直径。相应的内直径可能会因制造商和对相应值的最低限度影响而略有不同。SDV-P-E-P 型不提供基于软管的流速

阀门开关时间
仅为在无其他负载条件下 SDV-P 阀门的开关时间。阀门的开关时间务必添加到负载面的运行时间,例如,相应机械手的打开和关闭时间。

压力损失,输入/输出
利用弹簧驱动止回阀输入和输出的压力描述压力损失。在完成所连接驱动装置的配置后,务必考虑这种压力损失。

手动快速通风功能
SDV-P-E 和 SDV-P-E-P 型具备手动快速放气功能。它们允许在不移除气动软管的情况下对所连接驱动装置进行放气(例如,在急停后设置或系统重新启动前)。

外壳材料
铝

启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。

保修期
24 个月