描述
优势 - 您将获益
- 抓取力控制范围:5 N–120 N
专门抓取敏感工件 - 大行程
灵活搬运工件 - 全综合控制和电力电子元件
创建分散控制系统 - 通用启动选项
通过以太网 TCP/IP、PROFIBUS-DP 或 PROFINET 简单整合至现有控制概念 - 手爪内一体化传感器电子元件
直接内部评估精确力控制传感信号 - 集成式 Web 服务器,适用于带 PROFINET 和以太网 /IP 的变型
用于采用任何标准网络浏览器配置和诊断 - 一体化闪存卡
用于存储参数、文档和机械手更换用数值改动,可提供规格 32 和 50
选件和特殊信息
- 集成电子元件
采用全综合控制和电力电子元件电动启动 WSG 机械手。因此,模块无需任何额外的外部控制单元。 - 通用启动选项
可采用各种接口作为进行通信,例如:以太网 TCP/IP、PROFIBUS-DP 和 PROFINET。这样便可装配工业总线网络,保证能够轻松整合到现有的控制概念。我们提供各种电力输送和数据通信用电缆。