TCU-Z-125-3-OV
ID 324821
- 力 Fd 最大: 2800 N
技术细节
| 锁紧 | 无锁定 |
|---|---|
| 弹性体的硬度 [Shore] | 68.0 |
| 挠曲 X [°] | ± 1 |
| 挠曲 Y [°] | ± 1 |
| 挠曲 Z [°] | ± 1 |
| 重量 [kg] | 0.65 |
| 最低环境温度 [°C] | -10.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 90.0 |
| 最大力 Fd [N] | 2800.0 |
| 直接连接至* | PZN-plus 125 |
| 直径 D [mm] | 125.0 |
| 高度 Z [mm] | 23.6 |
| 力矩 Mx max. [Nm] | 100.0 |
| 力矩 My max. [Nm] | 120.0 |
| 力矩 Mz max. [Nm] | 100.0 |
尺寸和最大载荷
挠曲
负荷图
最大偏离
尺寸和最大载荷
解锁时力和扭矩Wie最大值,可同时作用。锁定时,仅允许重量和加速度产生的荷载。
挠曲
取决于至质心长度(L)的挠曲(fa)
负荷图
- X 轴:
- 最大距离
- Y 轴:
- 最大搬运重量
最大偏离
取决于至质心长度(L)的挠曲(fa)
Informazioni generali sulla serie
Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.
Peso di movimentazione
è il peso del carico totale applicato sulla flangia. Al momento della progettazione, è necessario prestare attenzione alle forze e alle coppie. Si prega di notare che il superamento del peso consigliato di movimentazione, ridurrà la vita utile.
Monitoraggio
Mediante l'interruttore magnetico
Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Materiale
Materiale in elastomero
Corpo
Lega di alluminio
La fornitura comprende
Viti di fissaggio lato robot
Garanzia
24 mesi