SWO-P186A-A
流体通道模块
ID 9948322
流体通道模块 SWO-F, 尺寸: P186A, 快换刀具侧, 转接头侧
- 流体通路数量: 6
技术细节
| 适用于 | 快换刀具侧 |
|---|---|
| 螺钉连接图 | J |
| 传输类型 | 气动 |
| 重量 [kg] | 0.16 |
| 最低环境温度 [°C] | 5.0 |
| 最高环境温度 [°C] | 60.0 |
| 流体通路数量 | 6.0 |
| 连接 | G1/8" |
| 介质类型 | 空气,真空 |
| 流量 KV [m³/h] | 0.55 |
| 最大工作压力 [bar] | 8.0 |
| 插座连接 | 轴向 |
| 特殊特性 | SWO-P186-A 和 SWO-P186A-A 各自与 SWO-P186-K 和 SWO-P186A-K 相兼容。 |
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
搬运重量
是连接到法兰的总荷载重量。设计时,应注意允许的力和力矩。请注意,超过建议的搬运重量会缩短使用寿命。