LM
Universal linear axis
This product is a SCHUNK Classic-Product.
Learn more and get in touch here.
Linear axis with pneumatic drive and pre-loaded crossed roller bearings, free from play in prism rails
Description
Zalety – Korzyści dla użytkownika
- Zamknięta konstrukcja suwaka
zapewniają wysoką sztywność - Amortyzatory oraz przełączniki zbliżeniowe zintegrowane z wystającymi powierzchniami
zapewniają ruch bez wibracji oraz monitorowanie pozycji krańcowej - Kompaktowe wymiary
minimalizuje kontury kolizyjne w całym układzie - Fabrycznie dociągnięte rolki łączące
Dzięki temu są one całkowicie bez-zakresowe. - Wysokie znamionowe obciążenia podstawowe
we wszystkich kierunkach obciążeń - Możliwych kilka pozycji pośrednich
zapewnia maksymalną uniwersalność zastosowań - Standardowe otwory montażowe
pozwala tworzyć dowolne kombinacje z innymi komponentami systemu modułowego - Blokada prętowa wykorzystująca mocującą
zapewnia bezpieczeństwo podczas zatrzymania awaryjnego
Opcje i informacje specjalne
- Wersja z blokadą prętową
zapobiega upadkowi konstrukcji w przypadku nagłej utraty mocy. Ten moduł można standardowo łączyć z wieloma elementami systemu modułowego. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. - Smarowanie do zastosowań w przemyśle spożywczym
Produkt zawiera w standardzie środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością. Wymagania normy EN 1672-2:2020 nie są w pełni spełnione. Odpowiednie certyfikaty NSF można zobaczyć na stronie https://info.nsf.org/USDA/Listings.asp, korzystając z informacji o środkach smarnych w instrukcji obsługi. Komponenty takie jak łożyska toczne, prowadnice liniowe lub amortyzatory nie są dostarczane ze środkami smarnymi dopuszczonymi do kontaktu z żywnością.