arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGE-S-XY-100-P Podobné zobrazení

AGE-S-XY-100-P

Kompenzační jednotka XYZ

ID 324503

Kompenzační jednotka XYZ AGE-S, Velikost: 100, se zamykáním

  • Kompenzace XY: ± 4 mm
  • Hmotnost obrobku: 9 kg
  • Síla pístu - paměť polohy: 1100 N
  • Max. síla Fz : 110 N
  • Max. síla Fd: 500 N
Kompenzace XY [mm] ± 4
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] 9.0
Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] 5.5
Uzamykací síla [N] 800.0
Síla pístu - paměť polohy [N] 1100.0
Max. radiální síla, uložení polohy [N] 126.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.1
Montáž na straně robotu ISO 9409-1-100-6-M8
Montáž na straně nástroje ISO 9409-1-100-6-M8
Vlastní hmotnost [kg] 2.6
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Délka X [mm] 142.0
Šířka Y [mm] 125.0
Výška Z [mm] 59.0
Max. moment Mx [Nm] 30.0
Max. moment My [Nm] 30.0
Max. moment Mz [Nm] 30.0
Max. síla Fz  [N] 110.0
Max. síla Fd [N] 500.0

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

유도 시스템
튼튼한 선형 유도

모니터링
자성 스위치를 통한 XY 잠금 및 잠금 해제와 유도성 근접 스위치를 통한 Z 스트로크

작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

제공 범위
주문한 버전의 보정 유닛, 기계적 연결 및 안전 정보를 위한 요소. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.

보증
24개월