arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
TCU-Z-100-2-MV Podobné zobrazení

TCU-Z-100-2-MV

Ident.-Nr. 324798

Jednotka pro vyrovnávání tolerancí TCU-Z, Velikost: 100, se zamykáním, Přímá připojení s*: PZN-plus 100

  • Hmotnost obrobku: 15 kg
  • Max. síla Fz : 150 N
  • Max. síla Fd: 2000 N
Uzamčení se zamykáním
Tvrdost elastomeru [Shore] 68.0
Vychýlení X [°] ± 1
Vychýlení Y [°] ± 1
Vychýlení Z [°] ± 1
Opakovatelná přesnost [mm] 0.05
Vlastní hmotnost [kg] 0.48
Min. provozní tlak [bar] 4.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Min. okolní teplota [°C] -10.0
Max. okolní teplota [°C] 90.0
Uzamykací moment Mx [Nm] 10.0
Uzamykací moment My [Nm] 10.0
Uzamykací moment Mz [Nm] 20.0
Uzamykací síla Fz [N] 150.0
Max. síla Fd [N] 2000.0
Přímá připojení na* PZN-plus 100
Průměr D [mm] 100.0
Výška Z [mm] 25.0
Max. moment Mx [Nm] 70.0
Max. moment My [Nm] 70.0
Max. moment Mz [Nm] 60.0
* také vhodné pro další chapadla se stejným šroubovým připojením

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiál
Elastomerový materiál

Tělo
Hliníková slitina

Rozsah dodávky
Montážní šrouby na straně robotu

Záruka
24 měsíců