SRH-plus 50-W-M8-A
ID 359296
- No. of fluid feed-throughs: 8
- Size of the E-connections on the output end: M8
- Torque: 50.2 Nm
Technical details
| Angle of rotation [°] | 180 |
|---|---|
| End position adjustability [°] | 3 |
| Torque [Nm] | 50.2 |
| IP protection class | 67 |
| Weight [kg] | 17.6 |
| Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] | 776.0 |
| Swivel time without a payload [s] | 1.2 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Diameter of connecting hose | 6 x 3.9 x 1.05 |
| No. of fluid feed-throughs | 8.0 |
| Max. pressure fluid feed-through [bar] | 8.0 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Repeat accuracy [°] | 0.05 |
| No. of E-fittings on the output end | 9.0 |
| Size of the E-connections on the output end | M8 |
| Max. voltage [V] | 24.0 |
| Max. current per wire [A] | 1.0 |
| Max. current [A] | 1.0 |
| Length X [mm] | 150.0 |
| Width Y [mm] | 256.4 |
| Height Z [mm] | 259.8 |
| Moment Mx max. [Nm] | 340.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 9000.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Max. přípustná setrvačnost J
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. přípustná setrvačnost J
- X-axis:
- Doba otáčení
- Y-axis:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- X-axis top:
- Cykly za hodinu
Na požádání vám rádi pomůžeme s návrhem dalších aplikací. Obraťte se na nás.
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání