SRM 32-H-180-3-M-4P-SF
ID 1500698
- Angle of rotation: 180 °
- End position adjustability: 3 °
- End position damping: hydr. damper
- Torque: 8 Nm
- No. of fluid feed-throughs: 4
Technical details
| End position damping | hydr. damper |
|---|---|
| Angle of rotation [°] | 180 |
| Torque [Nm] | 8.0 |
| Torque center position [Nm] | 3.0 |
| Number of intermediate positions | 1 x M (pneumatic) |
| IP protection class | 65 |
| Weight [kg] | 5.35 |
| Fluid consumption (2x nom. angle) [cm³] | 195.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 6.5 |
| Diameter of connecting hose | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Cleanroom class ISO 14644-1 | 5 |
| Cleanroom class: ISO 14644-1 | 2015 |
| Repeat accuracy [°] | 0.05 |
| Diameter of center bore [mm] | 21.1 |
| Max. permissible mass moment of inertia [kgm²] | 0.4 |
| Moment My max. [Nm] | 91.0 |
| Max. axial force Fz max. [N] | 2750.0 |
| No. of fluid feed-throughs | 4.0 |
| Min. pressure in the fluid feed-through [bar] | -0.8 |
| Max. pressure fluid feed-through [bar] | 8.0 |
| Max. volumetric flow of feed-through (at 6 bar) [l/min] | 200.0 |
| Option for inductive proximity switches | yes |
| Version with media feed-through | yes |
| Version for inductive sensors, fixed | yes |
Dimensions and maximum loads
Max. permissible inertia J*
Dimensions and maximum loads
The indicated moments and forces are static values, valid for the base unit, and may appear simultaneously. Throttling has to be done for ensuring that the rotary movement takes place without impact or bouncing. Otherwise the service life reduces.
Max. permissible inertia J*
- X-axis:
- Swiveling time
- Y-axis:
- Inertia
- X-axis top:
- Cycles per hour
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Wiederholgenauigkeit
ist definiert als Streuung der Endlage bei 100 aufeinanderfolgenden Schwenkzyklen.
Ritzelposition
ist stets in der linken Endlage gezeichnet. Von hier aus dreht das Ritzel nach rechts im Uhrzeigersinn. Der Pfeil verdeutlicht die Drehrichtung.
Anschraubbild am Ritzel
Bei der Einstellung eines Schwenkwinkels kleiner 90° muss der linke Endanschlag komplett hineingedreht werden. Dadurch besitzt die linke Endlage ein um 90° im Uhrzeigersinn gedrehtes Anschraubbild am Ritzel im Vergleich zur Hauptansicht, die den Zustand bei einem Schwenkwinkel von 180° zeigt.
Kundenspezifische Schwenkwinkel
Für diese Einheit sind weitere Schwenkwinkel auf Anfrage erhältlich.
Drehmoment in Endlagen
Bitte beachten Sie, dass die letzten Winkelgrade (ca. 2°) vor der Endlage nur mit der Kraft eines Antriebskolbens gefahren wird. Somit haben doppelt beaufschlagte Module in diesem Bereich nur etwa die Hälfte des Nenndrehmomentes zur Verfügung.
Fahrt in pneumatische Mittelstellung
wird nur mit dem halben Nenndrehmoment durchgeführt.
Schwenkzeit
ist die reine Rotationszeit des Ritzels/Flansches um den Nenndrehwinkel. Ventilschaltzeiten, Schlauchbefüllungszeiten oder SPS-Reaktionszeiten sind nicht enthalten und bei der Ermittlung von Zykluszeiten zu berücksichtigen.
Normbedingungen
Die genannten technischen Daten beziehen sich auf eine Umgebung von 20 °C und atmosphärischen Druck.
Gehäusematerial
Aluminium (Strangpressprofil)
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
Doppelkolben-Zahnstangen-Ritzel-Prinzip
Lieferumfang
Schwenkeinheit in der bestellten Variante, Beipack (Zentrierhülsen, O-Ringe für Direktanschluss / detaillierter Inhalt siehe Betriebsanleitung) und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage