arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS Abbildung ähnlich

SRU-plus 50-W-180-3-8-M8-AS

Universalschwenkeinheit

ID 362627

Universalschwenkeinheit SRU-plus, Baugröße: 50, pneumatisch, mit Anbausatz für Induktive Näherungsschalter, Dämpfer-Version: weich, Drehwinkel: 180 °, Endlageneinstellbarkeit: 3 °, Mittelstellung: keine, mit Fluiddurchführung, mit Elektrodurchführung

  • Anzahl Fluiddurchführungen: 8
  • Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse: M8
  • Drehmoment: 50.3 Nm
Endlagendämpfung hydr. Dämpfer
Drehwinkel [°] 180
Endlageneinstellbarkeit [°] 3
Drehmoment [Nm] 50.3
Anzahl Zwischenstellungen keine
Schutzart IP 67
Eigenmasse [kg] 11.55
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel) [cm³] 776.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.0
Max. Betriebsdruck [bar] 8.0
Durchmesser Anschlussschlauch 8 x 6 x 1
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 60.0
Wiederholgenauigkeit [°] 0.05
Länge X [mm] 317.0
Breite Y [mm] 150.0
Höhe Z [mm] 173.0
Moment My max. [Nm] 340.0
Max. Kraft axial Fz max. [N] 9000.0
Version mit Fluiddurchführung ja
Anzahl Fluiddurchführungen 8.0
Max. Druck Fluiddurchführung [bar] 8.0
Version mit Elektrodurchführungen ja
Anzahl abtriebsseitige E-Anschlüsse 9.0
Größe abtriebsseitige E-Anschlüsse M8
Anzahl Adern 10.0
Max. Spannung [V] 24.0
Max. Strom je Ader [A] 1.0
Max. Strom gesamt [A] 1.0
Version mit Anbausatz ja
Reinraumklasse ISO 14644-1 5
Zertifizierungsstand Reinraumklasse ISO 14644-1 1999
Wir liefern alle Einheiten auch in FKM-Ausführung. Sprechen Sie uns an.

Všeobecné poznámky o sérii

Presnosť opakovania
je zadefinovaná ako rozptyl koncovej polohy počas 100 za sebou nasledujúcich cyklov.

Poloha pastorka
je vždy znázornená v ľavej koncovej polohe. Pastorok sa z tejto polohy otáča smerom doprava v smere chodu hodinových ručičiek. Šípka znázorňuje smer otáčania.

Schéma skrutkového pripojenia pastorka
Pri nastavovaní uhla otáčania na hodnotu nižšiu ako 90° je nutné úplne zaskrutkovať ľavý koncový doraz. Ľavá koncová poloha tak bude mať schému skrutkových pripojení na pastorku otočenú o 90° v smere chodu hodinových ručičiek v porovnaní s hlavným pohľadom, ktorý zobrazuje stav pri uhle otáčania s hodnotou 180°.

Prispôsobený uhol otáčania
Viac uhlov otočenia je k dispozícii na vyžiadanie.

Moment v koncových polohách
Je nutné vedieť, že posledné uhlové stupne (cca 2°) pred koncovou polohou možno absolvovať len pomocou sily piesta pohonu. Z tohto dôvodu majú dvojčinné moduly v tejto oblasti k dispozícii približne len polovicu menovitého momentu. Pre poskytnutie plného momentu aj v koncových polohách možno použiť externý doraz.

Presun do pneumatickej strednej polohy
sa vykonáva využitím len polovice menovitého momentu.

Otočný čas
je čistá doba otáčania pastorka/príruby okolo menovitého uhla otáčania. Časy spínania ventilu, časy plnenia hadice alebo reakčné časy PLC nie sú zahrnuté a musia byť zohľadnené pri výpočte časov cyklov.

Štandardné podmienky
Uvedené technické údaje sa vzťahujú na prostredie s teplotou 20 °C a atmosférickým tlakom.

Materiál tela
Hliník (extrudovaný profil)

Pohon
pneumatický, s filtrovaným stlačeným vzduchom podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princíp fungovania
Princíp ozubenej tyče dvojitého piesta a pastorka

Rozsah dodávky
Regulačné prietokové ventily, centrovacie puzdrá, O-krúžky pre priame pripojenie, lícované skrutky (len SRU-plus 63), návod na montáž a prevádzku s prehlásením výrobcu

Záruka
24 mesiacov

Charakteristiky životnosti
na požiadanie