arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPR-081-P00-S Vergelijkbare illustratie

OPR-081-P00-S

ID 321385

Sensor voor antibotsings- en overbelastingsbeveiliging OPR, Maatuitvoering: 081, resetten: automatisch, Spatbestendige variant

  • Rotatie-afwijking: ± 25 °
  • Kracht Fd max.: 1700 N
  • IP-beschermklasse: 65
Axiale uitwijking [mm] 8.6
Hoekuitwijking [°] ± 13
Rotatie-afwijking [°] ± 25
Min. triggermoment, haakse Mx, My [Nm] 14.0
Min. triggerkoppel, draaiende Mz [Nm] 14.0
Min. activeringskracht, axiaal Fd [N] 382.0
Max. kracht Fz [N] 1700.0
Min. voedingsspanning [V] 10.0
Max. voedingsspanning [V] 30.0
Rondloopnauwkeurigheid [mm] ± 0.025
Reactievermogen [mm] 0.5
Herhalingsnauwkeurigheid, rotatie [min] 5.0
Min. werkdruk [bar] 1.4
Max. werkdruk [bar] 6.2
Gewicht [kg] 0.58
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 60.0
Diameter D [mm] 80.0
Hoogte Z [mm] 55.4
Moment Mx max. [Nm] 59.0
Moment My max. [Nm] 59.0
Moment Mz max. [Nm] 61.0
Spatbestendige variant ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.

Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Werkingsprincipe
geïntegreerde cilinderzuigers

Levering
Bots- en overbelastingssensor in de bestelde variant, elementen voor elektrische aansluiting en veiligheidsinformatie. Productspecifieke instructies kunnen gedownload worden op schunk.com/downloads-handleidingen.

Garantie
24 maanden