arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTN-AXIA130 SI-2000-125 Podobné zobrazení

FTN-AXIA130 SI-2000-125

silový momentový snímač

ID 1512886

silový momentový snímač FT-AXIA, Velikost: 130, EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485

  • Vyhodnocení prostřednictvím: EtherNet
  • Rozsah měření Fx, Fy: ± 2000 N
  • Rozsah měření Fz: ± 4000 N
  • Rozsah měření Mx, My: ± 125 Nm
  • Rozsah měření Mz: ± 125 Nm
  • Třída ochrany IP: 67
Vyhodnocení prostřednictvím EtherNet
Materiál těla Hliník
Vedení snímače 5 m, konektor M12 na konektor M12
Ovládací linka Rozdělovač Y 4 m, konektor M12 na konektor RJ-45 a 3kolíkové napájení (holý svazek vodičů)
Vlastní hmotnost [kg] 0.86
Kalibrace 1 SI-2000-125
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 2000
Rozsah měření Fz [N] ± 4000
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 125
Rozsah měření Mz [Nm] ± 125
Přetížení Fx, Fy [N] ± 10000
Přetížení Fz [N] ± 20000
Přetížení Mx, My [Nm] ± 620
Přetížení Mz [Nm] ± 620
Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] 2500.0
Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] 4000.0
Rozlišení Fx, Fy [N] 0.625
Rozlišení Fz [N] 0.625
Rozlišení Mx, My [Nm] 0.025
Rozlišení Mz [Nm] 0.025
Třída ochrany IP 67
Průměr D [mm] 130.0
Výška Z [mm] 39.2

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

측정 정확도
22°C에서 측정 범위의 상한값 2% 미만

다음을 통해 평가
EtherCAT, 이더넷, RS-422, RS-485

보증
12개월