FT-AXIA
silový momentový snímač
Tuhý 6osý silový/momentový snímač pro přesné měření ve všech šesti stupních volnosti
Popis
Vorteile – Ihr Nutzen
- Kompakte Bauweise
durch platzsparenden Aufbau mit integrierter Elektronik - Zwei Kalibrierungen stehen zur Wahl
wodurch zwei Messbereiche via Webinterface steuerbar sind - Plug & Work
für KUKA und Universal Robots direkt kompatibel via Softwarebaustein - Kostenersparnis trotz hoher Präzision
durch optimierte Herstellung - Robuste Ausführung
gewährleistet durch einen hohen Überlastbereich mit Schutz vor Beschädigung auch bei kurzzeitiger Überlastung - Ausführung mit LED-Anzeige
zur Statusanzeige am Sensor ohne Auswertung über den Controller
Optionen und spezielle Informationen
- 6-Achs-Kraft-Momenten-Sensor
Dehnmessstreifen (DMS) messen die aufgebrachten Lasten in allen sechs Freiheitsgraden (Fx, Fy, Fz, Mx, My und Mz). Die Signale der DMS werden direkt im Sensor verarbeitet und über verschiedene Kommunikationsprotokolle als Kräfte und Momente zur Verfügung gestellt. - Sensorleitung
Die Sensorleitung verbindet den Sensor durch einen M8-Stecker oder M12-Stecker mit der Steuerungsleitung durch einen 8-poligen M12-Stecker. Die Spannungsversorgung und Kommunikationsleitung sind in der Sensorleitung integriert und geschirmt. Die hochflexible Sensorleitung schützt die Sensorsignale vor elektrischen Feldern und mechanischen Belastungen. - Steuerungsleitung
Die Steuerungsleitung ist ein Y-Verteilerkabel und wird über eine M12-Buchse mit der Sensorleitung verbunden. Sie versorgt den Sensor über eine 3-polige offene Litze mit Spannung und ermöglicht separat die Kommunikation mit dem Sensor je nach Ausführung über EtherNet oder EtherCAT durch einen RJ-45 Stecker.