CPB 160-A
ID 1595225
- No. of fluid feed-throughs: 8
Technické údaje
| Weight [kg] | 4.68 |
|---|---|
| Number of pneumatic feed-throughs | 8x G3/8" |
| Max. permissible XY axis offset [mm] | ± 2 |
| Max. permissible angular offset XY [°] | ± 1 |
| Max. permissible angular offset Z [°] | ± 2 |
| Tool-side connection | ISO 9409-1-160-6-M10 |
| Min. ambient temperature [°C] | 5.0 |
| Max. ambient temperature [°C] | 60.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 4.5 |
| Max. operating pressure [bar] | 7.0 |
| Nominal operating pressure [bar] | 6.0 |
| Screw connection diagram | 3 x B / 3 x J / 1 x CTS |
| Flow rate at 6 bar (per feed-through) | 1.400 l/min (G3/8") |
Max. zatížení
Load chart
Max. zatížení
Jedná se o součet všech statických zatížení, která mohou působit na výměnný systém nástroje.
Load chart
- Osa X:
- Lever arm
- Osa Y:
- Load capacity
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Minimální tlak
Minimální tlak je požadovaný pro uzamčení systému. Tento tlak musí být během provozu nepřetržitě přítomen.
Samostatně udržující stav
Automatický systém výměny nástrojů má samosvornou funkci, která zabraňuje vypadnutí nástroje v případě poklesu tlaku.
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
pístem ovládaná upínací smykadla s integrovanou pružinou (na podporu zablokované polohy).
Přenos médií
variabilní prostřednictvím průchozích modulů, v závislosti na velikosti jednotky
Tělo
Kryt se skládá z vysoce pevné, hliníkové slitiny s pevnou povrchovou úpravou. Funkční součástky jsou vyrobeny z tvrzené oceli.
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání